The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 12033555
    EAN
    4011334440888
    Förp
    1 st

    TV-/ Radio-uttag, genomgång, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå 12033555

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    TV-/ Radio-uttag, genomgång, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå

    12033555

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    13283505
    13283505
    Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
    Lägg till
    Lägg till
    13293505
    13293505
    Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Utan­på­lig­gande dosa 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Utan­på­lig­gande dosa
    • 6719323505

      Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • 6118913505

      Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • 6719333505

      Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Genom­gångs­uttag
    Försvag­ning
    • Dämp­ning vid 860 MHz
      10 dB
    • Genom­gångs­dämp­ning vid 860 MHz
      1 dB
    Frekvens
    • Frekvens band­bredd
      4 - 862 MHz
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      2
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7011
    Dimen­sioner
    • Djup
      45 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    RoHS-certifikat 12033555
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 12033555 | Hager Sverige

      Produktbild 12033555

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 12033555 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 12033555

      TV-/ Radio-uttag, genomgång, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-25

      PDF
      79,73 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group