Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Antracit, S.1, märkfönster P-touch 11701606

EAN
4011334255659
E-nr.
1803538
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
454001
454001
Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    55
  • Höjd
    55
  • Djup
    9
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Modu­l­uttag
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Med märk­fält
  • Uttags­mo­duler
    Med rakt uttag
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation