Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Silver, S.1 11241404

EAN
4011334225768
E-nr.
1800439
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Typ av lamp­sockel
    E10
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad, Lackad
Dimen­sioner
  • Urskär­nings­dia­meter
    27,20
Text
  • Präglad
    Utan symbol
  • Utfö­rande
    Centrum­bricka för "plug-in" fixe­ring
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Rela­te­rade System
    Hager S.x/B.x

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument