![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
C-bricka vred jalusi Q.x Vit OBS! Utgått 10806089
EAN
4011334313632
E-nr.
1800400
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
![3842](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16135170/10/std.lang.all/3842.webp)
3842
Nyckelbrytare jalusi 1-pol OBS! utgått
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
PrägladMed tryck/prägling
-
UtförandeFör skruvfästning
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP44