Nyckelbrytare jalusi 1-pol OBS! utgått 3842
EAN
4011334024682
E-nr.
1800088
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Styr/manöverelementRoterande
Installation, montering
-
Montering påInfälldmontering
Spänning
-
Märkspänning250 - 250
Elektrisk ström
-
Märkström10
Material
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad