Välkommen till vår produktkatalog

Våra mest besökta produkter

5
1
HAS340 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd
HAS340
Huvudbrytare 3-polig, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd
2
HI406R - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 125A, 12,5 modulers bredd
HI406R
Reservkraftsomkopplare 125A, 4-polig
3
MCS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
MCS110
Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
4
CDA425R - Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 4-polig 25A, 30mA felström, 6kA
CDA425R
Jordfelsbrytare 6kA typ A 4-polig 25A, 30 mA felström.
5
GZ06AS - Plastficka självhäftande A5 för Gruppförteckning
GZ06AS
Plastficka A5 för gruppförteckning

Har du någon fråga eller fundering? Besök vår support-sida

Till support

Ladda ner AMA-texter, broschyrer och mycket mer

Besök sidan