Välkommen till vår produktkatalog

Våra mest besökta produkter

5
1
GD218SF - Kapsling gamma förmonterad 2x18 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.
GD218SF
Kapsling förmonterad 2 x 18 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB
2
HAS340 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd
HAS340
Huvudbrytare 3-polig, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd
3
GD318SF - Kapsling gamma förmonterad 3x18 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.
GD318SF
Kapsling förmonterad 3 x 18 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB
4
MCS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
MCS110
Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
5
KDN363L - Fasskena 3-fas, 10mm², 15 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
KDN363L
Fasskena 3-fas , 10mm², 15 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

Har du någon fråga eller fundering? Besök vår support-sida

Till support

Ladda ner AMA-texter, broschyrer och mycket mer

Besök sidan