Välkommen till vår produktkatalog

Våra mest besökta produkter

5
1
GZ06AS - Plastficka självhäftande A5 för Gruppförteckning
GZ06AS
Plastficka A5 för gruppförteckning
2
MCS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
MCS110
Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
3
HAS340 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd
HAS340
Huvudbrytare 3-polig, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd
4
VH36NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt
VH36NW
Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt
5
BRAN4405509016 - Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit
BRAN4405509016
Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit

Har du någon fråga eller fundering? Besök vår support-sida

Till support

Ladda ner AMA-texter, broschyrer och mycket mer

Besök sidan