The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Matar­ka­naler
    • Matar­ka­naler LF
    • BRAN4405509016
    EAN
    4012740027991
    E-nr.
    1157372
    Förp
    8 meter
    • Matar­ka­naler LF

    Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit BRAN4405509016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit

    BRAN4405509016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Skarv­stycke för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Skarv­stycke för vägg­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • L5412

      Stift BR, för förlängning av lameller, stål

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      44 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      2040 - 2040 mm²
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      10
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Alumi­nium
    • Behand­ling
      Lackad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal fack
      1-2
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      0
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Med skydds­film
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACh-certifikat BRAN4405509016
    PDF
    RoHS-certifikat BRAN4405509016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRAN4405509016 | Hager Sverige

      Produktbild BRAN4405509016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BRAN4405509016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRAN4405509016

      Matarkanal BRAN 44x55 i Aluminium, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) de-DE, en-GB 2025-05-31 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) de-DE, en-GB 2025-05-31

      PDF
      43,41 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TWS70VERZ - Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad
      TWS70VERZ
      Mellanvägg BRS/LFS, 70mm, 2m, stål, Förzinkad
      E-nr.
      1158789
    • 2
      L4181GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      L4181GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 150mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158911
    • 3
      L4180VERZ - Jordanslutning LFS kanal, stålplåt
      L4180VERZ
      Jordanslutning LFS kanal, stålplåt
      E-nr.
      1156500
    • 4
      L5561 - Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm
      L5561
      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm
      E-nr.
      1620025
    • 5
      L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      L4183GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158913

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group