O Posto de carregamento witty start é um posto de carregamento de 11 kW, 3-fases para veículos elétricos. Ele oferece um desempenho de carregamento eficiente e é projetada para uso em áreas privadas e semi-públicas. A estação suporta um carregamento rápido e seguro, compatível com todos os veículos elétricos comuns. Instalação simples e design robusto conforme IP44.
EAN
4012740990219
Quantidade
1 Uni.
Posto de carregamento Witty Start, 11kW, Tipo 2, 3-fases, interruptor de chave XEV1K11T2
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios para a mobilidade elétrica 6 product.page.accessories.products-available -
Suporte de cabo para posto de carregamento 1 product.page.accessories.products-available -
Acessórios para carregadores elétricos 4 product.page.accessories.products-available -
Gestor de carga 2 product.page.accessories.products-available -
Programador horário digital modular 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Potência
-
Potência por ponto de carregamento22 kW
-
Potência de carregamento11 - 22 kW
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Alimentação
-
Número de fases da alimentação3
Conetividade
-
Número de pontos de carregamento1
Funções
-
Com gestão de cargaNão
Equipamento
-
Número de tomadas domésticas0
-
Com disjuntorNão
-
Com saída p/ falta de correnteSim
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTipo 2S
Dimensões
-
Altura553,50 mm
-
Largura237 mm
-
Profundidade173 mm
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem na parede
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK10
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
Materiais
-
MaterialPlástico
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto XEV1K11T2
witty start 11/22kW 3F T2 com chave
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções pt-PT 2022-05-30
PDF18,07 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MB -
Guia rápido para utilizador final
Guia do utilizador da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF19,56 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade International 2023-04-27
PDF182,60 kB
Declaração de conformidade International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Mais transferências