The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhagem Mural
  • cubyko
  • cubyko - asso­ciável
  • WNA455
  • Apare­lhagem Mural

cubyko - Adaptador 45x45 KNX, cinzento WNA455

EAN
3250617175654
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
10,78 €
/ Uni. *
10,78 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

cubyko - Adaptador 45x45 KNX, cinzento

WNA455

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Mate­riais
  • Cor
    Cinzento
  • Código RAL
    7011
Dimen­sões
  • Altura
    75 mm
  • Largura
    75 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-09-24
PDF
1,89 MB
Hager REACH declaration WNA455
PDF
Hager Relatório de RoHS WNA455
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WNA455 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WNA455

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WNA455 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WNA455

    cubyko - Adaptador 45x45 KNX, cinzento

    PDF
  • Brochura

    Imagem Brochura pt-PT 2023-08-31 | Hager Portugal

    Brochura pt-PT 2023-08-31

    PDF
    7,70 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-10

    PDF
    115,60 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-12-05 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-12-05

    PDF
    256,56 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    WNA700 - cubyko - Entrada dupla c/bucins M20, cnz
    WNA700
    cubyko - Entrada dupla c/bucins M20, cnz
    Preço
    12,21 €
    / Uni. *
    12,21 €
    / Uni. *
  • 2
    WNA698 - cubyko - Aro luminoso azul, 12/24V
    WNA698
    cubyko - Aro luminoso azul, 12/24V
    Preço
    41,35 €
    / Uni. *
    41,35 €
    / Uni. *
  • 3
    WNA696 - cubyko - Aro luminoso branco, 12/24V
    WNA696
    cubyko - Aro luminoso branco, 12/24V
    Preço
    41,35 €
    / Uni. *
    41,35 €
    / Uni. *
  • 4
    WNA695 - cubyko - Aro luminoso branco, 230V
    WNA695
    cubyko - Aro luminoso branco, 230V
    Preço
    41,35 €
    / Uni. *
    41,35 €
    / Uni. *
  • 5
    WNA697 - cubyko - Aro luminoso azul, 230V
    WNA697
    cubyko - Aro luminoso azul, 230V
    Preço
    41,35 €
    / Uni. *
    41,35 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A