The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie R.classic
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie R.classic
    • WAF4400C01
    EAN
    3250610120989
    Quantidade
    1 Uni.
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie R.classic

    WAF4400C01

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAF4400C01

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    4470
    4470
    Saída de cabo
    8,03 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    4468
    4468
    Saída de cabo
    8,03 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Conceito visual total

    O quadro decorativo e o espelho central formam uma unidade visual - perfeitamente combinados na cor, na superfície e no material. Para uma expressã...

    Signature

    Materiais e cores exclusivos de acordo com RAL/Pantone - para designs personalizados com caráter.

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de ligação
    • Número de cone­xões
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Bege
    • Código Pantone
      406c
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      50 %
    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      55 mm
    • Profun­di­dade
      10 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAF4400C01
    PDF
    Relatório de RoHS WAF4400C01
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAF4400C01 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAF4400C01

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAF4400C01 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAF4400C01

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-26

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      455501 - Tomada UAE, tomada de rede 8/8 polos, blindada, Classe EA
      455501
      RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
      Preço
      25,57 €
      / Uni. *
      25,57 €
      / Uni. *
    • 2
      10192089 - R.x - esp. central saída cabo, branc
      10192089
      R.x - esp. central saída cabo, branc
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 3
      457209 - Tomada altifalante, simples, branco
      457209
      Tomada altifalante, simples, branco
      Preço
      19,08 €
      / Uni. *
      19,08 €
      / Uni. *
    • 4
      4587 - RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
      4587
      RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
      Preço
      32,35 €
      / Uni. *
      32,35 €
      / Uni. *
    • 5
      10382089 - R.x - esp. centro USB/altif., branco
      10382089
      R.x - esp. centro USB/altif., branco
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A