The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WAD7100C07
    EAN
    3250610110102
    Quantidade
    1 Uni.

    WAD7100C07

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAD7100C07

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Inter­ruptor 7 produtos disponíveis
    • inter­ruptor de cordão 1 produtos disponíveis
    • Inter­ruptor de chave 2 produtos disponíveis
    • Vari­ador 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Inter­ruptor
    • inter­ruptor de cordão
    • Inter­ruptor de chave
    • Vari­ador
    • 633023

      Interruptor triplo, 16AX 400V

      19,92 €  / Uni.*
    • 3032

      Interruptor bipolar, 10AX 250V

      9,29 €  / Uni.*
    • 303212

      Interruptor bipolar, 16AX 250V

      19,38 €  / Uni.*
    • 303303

      Interruptor tripolar, 16AX 400V

      28,15 €  / Uni.*
    • 303650

      Comutador escada, divisórias, 10AX 250V

      7,74 €  / Uni.*
    • 303550

      Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V

      11,83 €  / Uni.*
    • 3031

      Interruptor simples, 10AX 250V

      7,27 €  / Uni.*
    • 3966

      Comutador de escada de cordão, 10AX 250V

      14,20 €  / Uni.*
    • 382610

      Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão

      63,00 €  / Uni.*
    • 383620

      Comutador escada de chave, s/canhão

      66,83 €  / Uni.*
    • 2909

      Variador rotativo (R, LED)

      30,24 €  / Uni.*

    Signature

    Materiais e cores exclusivos de acordo com RAL/Pantone - para designs personalizados com caráter.

    Vencedor do prémio IF DESIGN AWARD de 2026

    Uma aparelhagem mural: a sua excelência em design é reconhecida com o prestigioso prémio IF DESIGN AWARD.

    Conceito visual total

    O quadro decorativo e o espelho central formam uma unidade visual - perfeitamente combinados na cor, na superfície e no material. Para uma expressã...

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de grupos
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Verde
    • Código Pantone
      2217c
    • Acaba­mento
      Acaba­mento aceti­nado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      50 %
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      81,5 mm
    • Largura
      81,5 mm
    • Profun­di­dade
      10 mm
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal, Vertical
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Utili­zável em classe IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Tampa, porta
    • Tipo de junta de cober­tura
      Tampa única

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAD7100C07
    PDF
    Relatório de RoHS WAD7100C07
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAD7100C07 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAD7100C07

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAD7100C07 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAD7100C07

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-25

      PDF
    Mais transferências
    Hager C.1

    Hager C.1

    A gama de aparelhagem mural C.1 combina um design compacto, um acabamento de alta qualidade e uma estética arredondada e intemporal. Com um quadro fino de 81 mm, estabelece um novo padrão para as instalações elétricas modernas. Os quadros suavemente arredondados e o subtil afunilar do quadro conferem à gama C.1 um aspeto delicado e elegante. Isto permite-lhe integrar-se com estilo em qualquer design de parede e complementar uma ampla variedade de conceitos de interiores. A linguagem de design...

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A