Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor 7 produtos disponíveis -
interruptor de cordão 1 produtos disponíveis -
Interruptor de chave 2 produtos disponíveis -
Variador 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Vencedor do prémio IF DESIGN AWARD de 2026
Uma aparelhagem mural: a sua excelência em design é reconhecida com o prestigioso prémio IF DESIGN AWARD.
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Solução de fácil manutenção para qualquer parede
Os quadros planos adaptam-se a paredes irregulares, são resistentes a riscos, aos raios UV e à humidade, e de fácil manutenção.
Características técnicas
-
Número de grupos1
-
CorNoite negra
-
Código RAL9005
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)50,00 %
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura81,5 mm
-
Largura81,5 mm
-
Profundidade10 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAD7100BM
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-26
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Hager C.1
A gama de aparelhagem mural C.1 combina um design compacto, um acabamento de alta qualidade e uma estética arredondada e intemporal. Com um quadro fino de 81 mm, estabelece um novo padrão para as instalações elétricas modernas. Os quadros suavemente arredondados e o subtil afunilar do quadro conferem à gama C.1 um aspeto delicado e elegante. Isto permite-lhe integrar-se com estilo em qualquer design de parede e complementar uma ampla variedade de conceitos de interiores. A linguagem de design...