Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor 7 produtos disponíveis -
interruptor de cordão 1 produtos disponíveis -
Interruptor de chave 2 produtos disponíveis -
Variador 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Vencedor do prémio IF DESIGN AWARD de 2026
Uma aparelhagem mural: a sua excelência em design é reconhecida com o prestigioso prémio IF DESIGN AWARD.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Solução de fácil manutenção para qualquer parede
Os quadros planos adaptam-se a paredes irregulares, são resistentes a riscos, aos raios UV e à humidade, e de fácil manutenção.
Características técnicas
-
Número de grupos1
-
CorNoite negra
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)50,00 %
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura81,5 mm
-
Largura81,5 mm
-
Profundidade10 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAD7100BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-26
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Hager C.1
A gama de aparelhagem mural C.1 combina um design compacto, um acabamento de alta qualidade e uma estética arredondada e intemporal. Com um quadro fino de 81 mm, estabelece um novo padrão para as instalações elétricas modernas. Os quadros suavemente arredondados e o subtil afunilar do quadro conferem à gama C.1 um aspeto delicado e elegante. Isto permite-lhe integrar-se com estilo em qualquer design de parede e complementar uma ampla variedade de conceitos de interiores. A linguagem de design...