Tampa limp/Água saída Alu d325 24M Preto VANR12019005

EAN
4012002247921
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
592,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de instalação mínima
    90 mm
  • Diâmetro para instalação
    306 mm
Tampa, porta
  • Forma da tampa
    Redondo
  • txtsurfacecover
    Outro
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Material
    Alumínio
  • Grupo material
    alumínio
  • Tipo de tratamento da superficie
    Estruturado
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
  • suitableforinstallationonconcrete
    Sim
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    3
Equipamento
  • Número de aparelhos que podem ser instalados
    12
  • Número de caixas de aparelhagem
    3
Condições de utilização
  • maximumload
    3 kN / 10 kN
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA