The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • GBMAR5045
    EAN
    4012002246221
    Quantidade
    70 Peças
    Grupo
    11
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • Apare­lhagem nas caixas de chão
    • Ver mais

    Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas GBMAR5045

    Preço
    2,63 €
    / Uni. *
    2,63 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas

    GBMAR5045

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Dimen­sões
    • Compri­mento
      50 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de aber­turas simples
      1
    • Número de aber­turas duplas
      0
    • Número de aber­turas triplas
      0
    • Número de aber­turas CEE/­Pe­rilex
      0
    • Número de aber­turas ovais
      0
    • Número de aber­turas redondas
      0
    • Número de aber­turas quadradas
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Mate­rial
      Poli­a­mida (PA)
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Formato compa­tível com a insta­lação do dispo­si­tivo
      47 x 45 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration GBMAR5045
    PDF
    Relatório de RoHS GBMAR5045
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GBMAR5045 | Hager Portugal

      Descarregar imagem GBMAR5045

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GBMAR5045 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GBMAR5045

      Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXD112B - gallery 2M Espelho USB carreg., branco
      WXD112B
      gallery 2M Espelho USB carreg., branco
      Preço
      4,90 €
      / Uni. *
      4,90 €
      / Uni. *
    • 2
      BSM012 - Suporte Tipo 01 19,3x14,8 duplo
      BSM012
      Suporte Tipo 01 19, 3x14, 8 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 3
      BSM032 - Suporte Tipo 03 19,5x14,85 duplo
      BSM032
      Suporte Tipo 03 19, 5x14, 85 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 4
      WXD202T - gallery 2M Espelho VDI, alumínio
      WXD202T
      gallery 2M Espelho VDI, alumínio
      Preço
      4,63 €
      / Uni. *
      4,63 €
      / Uni. *
    • 5
      WXD205B - gallery 1M Espelho VDI c/ p-etiq., branc
      WXD205B
      gallery 1M Espelho VDI c/ p-etiq., branc
      Preço
      1,24 €
      / Uni. *
      1,24 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A