The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • BSM052
    EAN
    4012740027458
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • Apare­lhagem nas caixas de chão
    • Ver mais

    Suporte Tipo 05 20,1x14,8 duplo BSM052

    Preço
    9,81 €
    / Uni. *
    9,81 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Suporte Tipo 05 20,1x14,8 duplo

    BSM052

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    • BSR02D

      Caixa de instalação para tampa BSR02

      74,72 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Dimen­sões
    • Compri­mento
      77 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de aber­turas simples
      2
    • Número de aber­turas duplas
      0
    • Número de aber­turas triplas
      0
    • Número de aber­turas CEE/­Pe­rilex
      0
    • Número de aber­turas ovais
      0
    • Número de aber­turas redondas
      0
    • Número de aber­turas quadradas
      0
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Formato compa­tível com a insta­lação do dispo­si­tivo
      Módulos de dados

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2021-09-21
    PDF
    208,91 kB
    documento PEP en-GB 2021-09-21
    PDF
    204,08 kB
    Hager REACH declaration BSM052
    PDF
    Hager Relatório de RoHS BSM052
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem BSM052 | Hager Portugal

      Descarregar imagem BSM052

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BSM052 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BSM052

      Suporte Tipo 05 20,1x14,8 duplo

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager Portugal

      Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

      Manual de instalação International 2021-07-21

      PDF
      10,02 MB
    • Brochura

      Imagem HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO | Hager Portugal

      HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Ficheiros DXF

      Imagem Ficheiros DXF International 2024-12-11 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2024-12-11

      DXF
      54,61 kB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2024-12-11 | Hager Portugal

      STEP files International 2024-12-11

      STP
      121,57 kB
    • Product Drawing

      Imagem Product Drawing International 2024-09-13 | Hager Portugal

      Product Drawing International 2024-09-13

      PDF
      30,94 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXF472R - gallery Tom. múltip. Schuko x2, encarn.
      WXF472R
      gallery Tom. múltip. Schuko x2, encarn.
      Preço
      16,25 €
      / Uni. *
      16,25 €
      / Uni. *
    • 2
      WXF473T - gallery Tom. múltip. Schuko x3, alumínio
      WXF473T
      gallery Tom. múltip. Schuko x3, alumínio
      Preço
      19,73 €
      / Uni. *
      19,73 €
      / Uni. *
    • 3
      WXF473B - gallery Tom. múltip. Schuko x3, branco
      WXF473B
      gallery Tom. múltip. Schuko x3, branco
      Preço
      16,41 €
      / Uni. *
      16,41 €
      / Uni. *
    • 4
      WXF473R - gallery Tom. múltip. Schuko x3, encarn.
      WXF473R
      gallery Tom. múltip. Schuko x3, encarn.
      Preço
      23,84 €
      / Uni. *
      23,84 €
      / Uni. *
    • 5
      WXF472E - gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja
      WXF472E
      gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja
      Preço
      16,25 €
      / Uni. *
      16,25 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A