The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Calhas e caixas de chão
    • UDM3306R12
    EAN
    4012002238387
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Calhas e caixas de chão

    Aro adaptador p/cx:Tam3 tampa:D306 UDM3306R12

    Preço
    50,27 €
    / Uni. *
    50,27 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Aro adaptador p/cx:Tam3 tampa:D306

    UDM3306R12

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Ver tudo (7)
    Previous
    Previous
    VR12129005
    VR12129005
    Tampa encas. Redond. D306 24M Pret 12mm
    111,77 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    VR12127011
    VR12127011
    Tampa encas. Redond. D306 24M Cinz 12mm
    111,77 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    VR12059005
    VR12059005
    Tampa encas. Redond. D306 24M Pret 5mm
    111,77 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    VR12057011
    VR12057011
    Tampa encas. Redond. D306 24M Cinz 5mm
    111,77 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Produtos relacionados

    • 6 produtos disponíveis

    Acessórios obrigatórios

    • VR12129005

      Tampa encas. Redond. D306 24M Pret 12mm

      111,77 €  / Uni.*
    • VR12127011

      Tampa encas. Redond. D306 24M Cinz 12mm

      111,77 €  / Uni.*
    • VR12059005

      Tampa encas. Redond. D306 24M Pret 5mm

      111,77 €  / Uni.*
    • VR12057011

      Tampa encas. Redond. D306 24M Cinz 5mm

      111,77 €  / Uni.*
    • VANR1201

      Tampa limp/Água saída Alu. d325 24M Cinz

      589,11 €  / Uni.*
    • VANR12019005

      Tampa limp/Água saída Alu d325 24M Preto

      640,59 €  / Uni.*
    • VANR12013

      Tampa limp/Água saída Alu. d325 24M 3mm

      594,77 €  / Uni.*

    • UDS3070120

      CX de chão Universal Tam3 a:70-120

      213,08 €  / Uni.*
    • UDH3050080

      CX de chão com membra. Tam3 a:50-80

      160,74 €  / Uni.*
    • UDH3075125

      CX de chão com membra. Tam3 a:75-125

      167,64 €  / Uni.*
    • UDH3120170

      CX de chão com membra. Tam3 a:120-170

      174,32 €  / Uni.*
    • UDH3165215

      CX de chão com membra. Tam3 a:165-215

      181,25 €  / Uni.*
    • UDH3215265

      CX de chão com membra. Tam3 a:215-265

      187,95 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      360 mm
    • Compri­mento
      360 mm
    • Diâmetro
      306 mm
    • Espes­sura do mate­rial
      4 mm
    • Tamanho nominal
      340 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Aber­tura de montagem
      Redondo
    Instru­ções
    • Manu­tenção do piso
      Seco
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Cor
      Zinco
    • Trata­mento
      Zinco reves­tido
    Tampa, porta
    • Aber­tura de montagem da tampa
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UDM3306R12
    PDF
    Relatório de RoHS UDM3306R12
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UDM3306R12 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UDM3306R12

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UDM3306R12 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UDM3306R12

      Aro adaptador p/cx:Tam3 tampa:D306

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
      Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      745,19 kB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Técnico (produto único)

      Imagem Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Portugal

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagem Floor installation systems - Protection class | Hager Portugal

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UDSLS223 - Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:198-223
      UDSLS223
      Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:198-223
      Preço
      333,77 €
      / Uni. *
      333,77 €
      / Uni. *
    • 2
      UDSLS183 - Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:158-183
      UDSLS183
      Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:158-183
      Preço
      318,54 €
      / Uni. *
      318,54 €
      / Uni. *
    • 3
      UDSLS203 - Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:178-203
      UDSLS203
      Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:178-203
      Preço
      320,01 €
      / Uni. *
      320,01 €
      / Uni. *
    • 4
      UDSLS098 - Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:073-098
      UDSLS098
      Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:073-098
      Preço
      310,85 €
      / Uni. *
      310,85 €
      / Uni. *
    • 5
      UDSLS118 - Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:093-118
      UDSLS118
      Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:093-118
      Preço
      312,76 €
      / Uni. *
      312,76 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A