The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • TUSS000
    EAN
    4012002247389
    Quantidade
    50 Peças
    Grupo
    11
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar

    Chave para abertura de Saída de cabos TUSS000

    Preço
    19,64 €
    / Uni. *
    19,64 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Chave para abertura de Saída de cabos

    TUSS000

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TUSS000
    PDF
    Relatório de RoHS TUSS000
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TUSS000 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TUSS000

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TUSS000 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TUSS000

      Chave para abertura de Saída de cabos

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2026-11-11 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2026-11-11

      PDF
      745,19 kB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UDSLS163 - Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:138-163
      UDSLS163
      Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:138-163
      Preço
      318,24 €
      / Uni. *
      318,24 €
      / Uni. *
    • 2
      UDSLS203 - Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:178-203
      UDSLS203
      Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:178-203
      Preço
      320,01 €
      / Uni. *
      320,01 €
      / Uni. *
    • 3
      UDSLS183 - Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:158-183
      UDSLS183
      Reforço p/caixa Tam.3 20kN altu.:158-183
      Preço
      318,54 €
      / Uni. *
      318,54 €
      / Uni. *
    • 4
      KDE04057011 - Tampa fin. Encas Rect. 147x247 5mm Cinz
      KDE04057011
      Tampa fin. Encas Rect. 147x247 5mm Cinz
      Preço
      49,28 €
      / Uni. *
      49,28 €
      / Uni. *
    • 5
      BSR02D - Caixa de instalação para tampa BSR02
      BSR02D
      Caixa de instalação para tampa BSR02
      Preço
      77,71 €
      / Uni. *
      77,71 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A