The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UC915N
    EAN
    3250610133200
    Quantidade
    6 Peças
    Grupo
    03

    Conj. 2 suportes p/calha cablagem Q4 /Q5 UC915N

    Preço
    11,51 €
    / Uni. *
    11,51 €
    / Uni. *
    Disponibilidade e preço sob consulta

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Conj. 2 suportes p/calha cablagem Q4 /Q5

    UC915N

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Armário vazio 25 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Armário vazio
    • FM108

      Armário de solo IP55 a.1860 l.400 p.260

      696,78 €  / Uni.*
    • FM319

      Armário de solo IP55 a.2010 l.900 p.400

      1 132,27 €  / Uni.*
    • FM318

      Armário de solo IP55 a.1860 l.900 p.400

      1 094,89 €  / Uni.*
    • FM317

      Armário de solo IP55 a.1710 l.900 p.400

      1 057,61 €  / Uni.*
    • FM219

      Armário de solo IP55 a.2010 l.700 p.400

      970,48 €  / Uni.*
    • FM218

      Armário de solo IP55 a.1860 l.700 p.400

      933,19 €  / Uni.*
    • FM217

      Armário de solo IP55 a.1710 l.700 p.400

      895,80 €  / Uni.*
    • FM119

      Armário de solo IP55 a.2010 l.400 p.400

      796,30 €  / Uni.*
    • FM118

      Armário de solo IP55 a.1860 l.400 p.400

      771,43 €  / Uni.*
    • FM117

      Armário de solo IP55 a.1710 l.400 p.400

      746,55 €  / Uni.*
    • FM200

      Armário mural IP55 a.510 l.700 p.260

      201,58 €  / Uni.*
    • FM205

      Armário mural IP55 a.1260 l.700 p.260

      471,49 €  / Uni.*
    • FM107

      Armário de solo IP55 a.1710 l.400 p.260

      671,89 €  / Uni.*
    • FM309

      Armário de solo IP55 a.2010 l.900 p.260

      1 020,26 €  / Uni.*
    • FM109

      Armário de solo IP55 a.2010 l.400 p.260

      721,65 €  / Uni.*
    • FM201

      Armário mural IP55 a.660 l.700 p.260

      260,04 €  / Uni.*
    • FM202

      Armário mural IP55 a.810 l.700 p.260

      348,38 €  / Uni.*
    • FM203

      Armário mural IP55 a.960 l.700 p.260

      429,28 €  / Uni.*
    • FM204

      Armário mural IP55 a.1110 l.700 p.260

      450,41 €  / Uni.*
    • FM206

      Armário mural IP55 a.1410 l.700 p.260

      700,44 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9005

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC915N
    PDF
    RoHS report UC915N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UC915N | Hager Portugal

      Descarregar imagem UC915N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UC915N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UC915N

      Conj. 2 suportes p/calha cablagem Q4 /Q5

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A