Concentrador RF KNX branco TR351A
Preço
188,05 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, quicklink
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Capacidade
-
Número de módulos0
Frequência
-
Frequência868300000 - 868300000 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Conexão
-
Tipo de conetorTerminal de ligação
-
Tipo de conector/fichaBotão de pressão/interruptor
-
Secção transversal de condutor rígido de entrada0,5 - 2,5 mm²
Texto
-
FunçãoAumento do número possível de ligações entre o KNX TP e o rádio KNX, Agrupamento de entradas com a mesma função
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto TR351A
Concentrador RF KNX branco
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2017-06-01
PDF3,15 MB
Manual de instalação es-ES, pt-PT 2017-06-01
PDF3,12 MB -
Base de dados de produtos KNX
Logiciel d'application ETS du TR351
Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD31,30 MB -
Guia de Aplicação
Description d'application TR351A-B_ETS
Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01
PDF679,38 kB
Mais transferências