Estação meteorológica GPS KNX TG053A

EAN
3250615879806
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
1 271,01 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Funções
  • Chuva (Sim / Não)
    1 bit
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação
Conectividade
  • Saída de sinal
    Não
Voltagem
  • Tensão auxiliar
    12…40 V AC/DC
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Corrente nominal (aquecimento incl.)
    80 mA
Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    77x96 x118mm
Medição
  • Intervalo de medida da velocidade
    0 / 35 m/s
  • Alcance de medição da velocidade do vento
    0…35 m/s
  • Alcance de medição da força do vento
    0…35 Bft
Gestão de iluminação
  • Intervalo de medida de luminosidade
    0 / 150000 Lux
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com abraçadeira de tubo para fixação ao mastro
Ligação
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Equipamento
  • Número de entradas binárias
    0
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP44
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -30…50 °C
Temperatura
  • Alcance de medição de temperatura, linear
    -30…80 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
Instruções
  • Texto de indicação
    Assegurar o funcionamento perfeito do sensor numa montagem isolada.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA