The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Esta­ções mete­o­ro­ló­gicas KNX
    • TXE531
    EAN
    3250616046016
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Esta­ções mete­o­ro­ló­gicas KNX

    Estação meteorológica KNX Easy TXE531

    Preço
    739,88 €
    / Uni. *
    739,88 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Estação meteorológica KNX Easy

    TXE531

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    • Tensão auxi­liar
      24 - 24 V
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -30 - 50 °C
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Com abra­ça­deira de tubo para fixação ao mastro, Para montagem em parede ou mastro
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de ligação para alimen­tação
    Ilumi­nação
    • Alcance de medição de brilho
      0 - 150000 lx
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Tele­grama KNX gené­rico, Com medição de tempe­ra­tura
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TXE531
    PDF
    Relatório de RoHS TXE531
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TXE531 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TXE531

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TXE531 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TXE531

      Estação meteorológica KNX Easy

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2014-07-31 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2015-04-22 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-04-22 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-04-22

      PDF
      4,78 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TXE531 | Hager Portugal

      ETS Database for TXE531

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description TXE531 | Hager Portugal

      Application description TXE531

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
      Imagem Application description TXE531 | Hager Portugal

      Application description TXE531

      Guia de Aplicação pt-PT 2015-03-25

      PDF
      2,86 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-03-30 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      3
    • 1
      TG053A - Estação meteorológica GPS KNX
      TG053A
      Estação meteorológica GPS KNX
      Preço
      1 239,61 €
      / Uni. *
      1 239,61 €
      / Uni. *
    • 2
      TG354 - Suporte montagem p/ TG053A (peq.)
      TG354
      Suporte montagem p/ TG053A (peq.)
      Preço
      70,00 €
      / Uni. *
      70,00 €
      / Uni. *
    • 3
      TG353 - Suporte montagem p/ TG053A (grande)
      TG353
      Suporte montagem p/ TG053A (grande)
      Preço
      135,23 €
      / Uni. *
      135,23 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A