![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Funções
-
Chuva (Sim / Não)1 bit
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Dimensões
-
Dimensões (LLxllxaa)6,5x4,5x4
Medição
-
Alcance de medição da velocidade do vento0…35 m/s
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialAlumínio
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Segurança
-
Índice de protecção IPIP44
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-30…50 °C
Temperatura
-
Alcance de medição de temperatura, linear-30…80 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Instruções
-
Texto de indicaçãoAssegurar o funcionamento perfeito do sensor numa montagem isolada.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TG354
PDF219 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências