Det. pres. 360º ON/OFF S KNX encastrar TCC510S
EAN
3250617579254
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
163,35 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para detetores de movimento 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura recomendada de montagem2,5 - 3,5 m
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
-
Ciclo de trabalho mínimo5 s
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Conteúdo fornecido
-
Ligação de bus incluídaSim
Intensidade de corrente
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados10 mA
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 45 °C
Materiais
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Textos
-
FunçãoA vincular vários detetores para expandir a área de deteção
-
Modo de instalaçãoCom clipes de mola para instalação no teto
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29
PDF1,93 MBManual de instalação en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12
PDF671,65 kBManual de instalação it-IT, pt-PT 2017-06-12
PDF674,99 kB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação pt-PT 2012-02-23
PDF1,86 MB -
descrição da função
descrição da função pt-PT 2020-01-01
PDF1,26 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-11-17
PDF125,66 kB
Mais transferências