The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • NKN102

Disjuntor 1P 2A Curva C 10/15kA 1 Módulo NKN102

EAN
3250614629280
Quantidade
12 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Produtos complementares:

NCN102

Disjuntor 1P 2A Curva C 10/15kA 1 Módulo

NKN102

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Ver mais (10)
    • Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
    • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis
    • Liber­tação de baixa e sobre­tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Tampa de termi­nais
    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares
    • Liber­tação de baixa e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • Barra­mento de fase modular
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      10,76 €  / Uni.*
    • MZN120

      Cobre bornes p/disjuntores 1P=1M

      4,93 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      54,36 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina p/emissão corrente 12-48V CC 1M

      55,48 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      55,48 €  / Uni.*
    • MZ905

      Auxiliar rearme à distância 1P e 2P

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      63,20 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      33,55 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      33,55 €  / Uni.*
    • KDN163B

      Pente de lig. 1P 63A (forq.) 10mm² 57M

      17,34 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Inten­si­dade de corrente
    • Corrente nominal
      2 A
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics infe­rior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2
      7,50 kA
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn infe­rior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1
      10 kA
    • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 230 V AC IEC60947-2
      15 kA
    • Corrente nominal a -25 °C
      2,67 A
    • Corrente nominal a -20 °C
      2,62 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      2,56 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      2,51 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      2,45 A
    • Corrente nominal a 0 °C
      2,39 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      2,33 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      2,27 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      2,20 A
    • Corrente nominal a 20 °C
      2,14 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      2,07 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      2 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      1,93 A
    • Corrente nominal a 40 °C
      1,85 A
    • Corrente nominal a 45 °C
      1,77 A
    • Corrente nominal a 50 °C
      1,69 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      1,60 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      1,51 A
    • Corrente nominal a 65 °C
      1,41 A
    • Corrente nominal a 70 °C
      1,31 A
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      1P
    • Curva
      C
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
      10 kA
    Insta­lação / montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário de aperto nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
      Sim
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA (abre­vi­a­tura)
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Liga­ções
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 35 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 35 mm²
    ìndice de proteção
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Distância da grelha
      60 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Grau de poluição de acordo com IEC60664/I­EC60947-2
      2
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      1,89 W
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      4000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      20000
    Conec­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    Hager REACH declaration NKN102
    PDF
    Hager RoHS report NKN102
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem NKN102 | Hager Portugal

      Descarregar imagem NKN102

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto NKN102 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto NKN102

      Disjuntor 1P 2A Curva C 10/15kA 1 Módulo

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A