Disjuntor 3P+N 10A Curva D 6/10kA 3 Módulos NGT810
Preço
106,29 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 1 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 2 product.page.accessories.products-available -
Actuação por subtensão e sobretensão 1 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 2 product.page.accessories.products-available -
Bloco diferencial tipo A-HI 4 product.page.accessories.products-available -
Bloco diferencial tipo AC 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN10 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-27,50 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-110 kA
-
Capacidade máxima de quebra de curto-circuito ICU AC IEC 60947-210 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)10 kA
-
Corrente nominal a -15 °C12,3 A
-
Corrente nominal a -10 °C12,04 A
-
Corrente nominal a -5 °C11,79 A
-
Corrente nominal a 0 ºC11,53 A
-
Corrente nominal a 5 °C11,28 A
-
Corrente nominal a 10 °C11,02 A
-
Corrente nominal a 15 °C10,77 A
-
Corrente nominal a 20 ºC10,51 A
-
Corrente nominal a 25 °C10,26 A
-
Corrente nominal a 30 °C10 A
-
Corrente nominal a 35 °C9,79 A
-
Corrente nominal a 40 ºC9,57 A
-
Corrente nominal a 45 ºC9,36 A
-
Corrente nominal a 50 ºC9,14 A
-
Corrente nominal a 55 °C8,93 A
-
Corrente nominal a 60 °C8,71 A
-
Corrente nominal a 65 °C8,5 A
-
Corrente nominal a 70 °C8,28 A
-
Poder de corte asignado Icn a 400V AC de acordo com IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz75 %
-
Poder de corte de serviço conforme EN608986 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)20 kA
Arquitetura
-
N.º de polos3P+N
-
CurvaD
Capacidade
-
Número de módulos3
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-16 kA
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal1,90 - 1,90 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue400 - 415 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conexão
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,75 - 16,0 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 10,0 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Perda de potência na entrada IN6,70 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
Dimensões
-
Largura53,10 mm
-
Altura84,70 mm
-
Profundidade70 mm
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto NGT810
Disjuntor 3P+N 10A Curva D 6/10kA 3 Módulos
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2023-02-07
PDF6,77 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF258,78 kB
Mais transferências