![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Disjuntor 1P+N 1A D 6/10kA 1M NGT701
EAN
3250614630750
Quantidade
12 PCEs
Grupo
01
36,64 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda
-
Número de polos protegidos1
-
Nº de pólos2 P
-
Tipo de pólos1P+N
-
CurvaD
Funções
-
Com corte do neutroSim
Configuração
-
Nº de módulos1
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesTerminal Shifted
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais de deslocamento
Principais características eléctricas
-
Poder de corte estipulado6 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 / 240 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão máxima de utilização253 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4000 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal1 A
-
Poder de corte de serviço conforme EN608986 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada10 / 14.4 In
-
etimicuiec60947210 kA
-
Poder de corte estipulado 230V 50Hz6 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz75 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)10 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)10 kA
Corrente / temperatura
-
Corrente nominal a -25°C1.34 A
-
Corrente nominal a -20°C1.31 A
-
Corrente nominal a -15°C1.29 A
-
Corrente nominal a -10°C1.26 A
-
Corrente nominal a -5°C1.23 A
-
Corrente atribuída a 0°C1.2 A
-
Corrente nominal a 5°C1.17 A
-
Corrente nominal a 10°C1.14 A
-
Corrente nominal a 15°C1.1 A
-
Corrente estipulada a 20ºC1.07 A
-
Corrente nominal a 25°C1.04 A
-
Corrente estipulada a 30ºC1 A
-
Corrente estipulada a 35ºC0.97 A
-
Corrente estipulada a 40ºC0.94 A
-
Corrente estipulada a 45ºC0.91 A
-
Corrente estipulada a 50ºC0.88 A
-
Corrente estipulada a 55ºC0.85 A
-
Corrente estipulada a 60ºC0.82 A
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz1
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado84.7 mm
-
Largura produto instalado17.7 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN1.3 W
-
Potência dissipada por pólo0.7 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos4000
-
Nº de manobras mecânicas20000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto1,9Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesplástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modularesSim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
-
Adaptado para montagem encastradaSim
Ligação
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido0.75 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível0.75 / 10 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Padrões
-
textoEN 60898-1
-
HomologaçõesNF
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
TropicalizaçãoTodos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Suplemento de catálogo
Solução modular com bornes desalinhados, P+N
Bornes desalinhados
PDF10 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF87 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências