Botão paragem emerg. p/MZ521N c/chave MZ531N

EAN
3250614565182
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
70,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Função interruptor de "paragem de emergencia"
    Sim
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 / 500 V
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    6000 V
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    24 / 220 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    6 A
  • Imin=f(U=230V AC) do circuito de potência
    6 A
  • Imin=f(U=230V DC) do circuito de potência
    0.2 A
  • Imin=f(U=24V DC) do circuito de potência
    3 A
Dimensões
  • Largura produto instalado
    0 mm
Resistência
  • Nº de manobras mecânicas
    10000
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
Equipamento
  • Número de contactos NF
    1
  • Número de contactos NA
    1
  • Nº de contactos inversores
    0
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA