product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Disparador de tensão 1 product.page.accessories.products-available -
Paragem de emergência completa 2 product.page.accessories.products-available -
Caixa vazia para aparelhagem 1 product.page.accessories.products-available -
Sob tensão da bobina 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Dimensões
-
Altura140 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade160 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa curta
-
Número de polos3
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
Conetividade
-
Controlo do tipo de ligação e contacto auxiliarTerminal de parafuso
Equipamento
-
SelávelNão
-
Com contacto auxiliarNão
-
Com proteção térmicaSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto MM520N
Disjuntor Motor Tamanho 2 10-16A
PDF -
ProductMaintenanceManual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Ficha técnica
Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)
brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25
PDF28,02 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration Of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF267,71 kB
Mais transferências