Disjuntor Motor Tamanho 2 50-58A MM525N
EAN
3250614322389
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
167,32 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Disparador de tensão 1 produtos disponíveis -
Paragem de emergência completa 2 produtos disponíveis -
1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 2 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal58 A
Dimensões
-
Altura140 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade160 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de giro curto
-
Número de polos3
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-13
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
Conectividade
-
Controlo do tipo de ligação e contacto auxiliarTerminal de parafuso
Equipamento
-
SelávelNão
-
Com contacto auxiliarNão
-
Com proteção térmicaSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto MM525N
Disjuntor Motor Tamanho 2 50-58A
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
brochuras técnicas
Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)
brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25
PDF28,02 MB -
Declaração de conformidade
Declaration Of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Declaração de conformidade en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Mais transferências