The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Número de polos protegidos
2
-
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Terminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais alinhados
-
Tensão alternada estipulada de utilização
415 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
6000 V
-
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
12 In
-
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
12 A
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
3 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
3 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
50 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
25 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
25 kA
-
-
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz
1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz
1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz
1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz
1
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
83 mm
-
Largura produto instalado
35 mm
-
Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto
3.5 W
-
Potência total dissipada em IN
1.4 W
-
Potência dissipada por pólo
0.7 W
-
Tipo de montagem de sensor
7 ms
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
Plástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Adaptado para montagem encastrada
Sim
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
1 / 25 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
1 / 35 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
1 / 35 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
1 / 25 mm²
-
Posição das gaiolas a jusante para a entrega
abertos
-
Posição das gaiolas a montante para a entrega
abertos
-
-
withtransparentlabelholder
Sim
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-25…70 °C
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA