The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor 1P+N 6A C 4.5/6KA 1M
MJT706
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
Número de polos protegidos
1
-
-
-
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Terminal Shifted
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais de deslocamento
-
Poder de corte estipulado
4.5 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 / 240 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão máxima de utilização
253 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
4000 V
-
-
Poder de corte de serviço conforme EN60898
4.5 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
5 / 10 In
-
-
Poder de corte estipulado 230V 50Hz
4.5 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
75 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
6 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
6 kA
-
Corrente nominal a -25°C
7.21 A
-
Corrente nominal a -20°C
7.11 A
-
Corrente nominal a -15°C
7.01 A
-
Corrente nominal a -10°C
6.91 A
-
Corrente nominal a -5°C
6.8 A
-
Corrente atribuída a 0°C
6.69 A
-
Corrente nominal a 5°C
6.58 A
-
Corrente nominal a 10°C
6.47 A
-
Corrente nominal a 15°C
6.36 A
-
Corrente estipulada a 20ºC
6.24 A
-
Corrente nominal a 25°C
6.12 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
6 A
-
Corrente estipulada a 35ºC
5.91 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
5.82 A
-
Corrente estipulada a 45ºC
5.72 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
5.63 A
-
Corrente estipulada a 55ºC
5.53 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
5.43 A
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz
1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz
1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz
1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz
1
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
84.7 mm
-
Largura produto instalado
17.7 mm
-
Potência total dissipada em IN
1.4 W
-
Potência dissipada por pólo
0.7 W
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
4000
-
Nº de manobras mecânicas
20000
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
Plástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Adaptado para montagem encastrada
Sim
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
0.75 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
0.75 / 10 mm²
-
Tipo de ligação
Borne com parafusos
-
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-25…60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Classe de limitação da energia I²t
3
-
-
Tropicalização
Todos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA