Seccionador 3x630A (NH3) LT350

EAN
3250614203503
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
527,60 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    0 / 690 V
  • Frequência de funcionamento
    50-60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    1000 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
Corrente eléctrica
  • intensityieue400vac
    630 A
  • intensityieue500vac
    630 A
  • intensityieue690vac
    630 A
  • Intensidade nominal
    630 A
  • Corrente estipulada nominal do fusível
    50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 315 / 355 / 400 / 500 / 630 A
  • Corrente estipulada admissível durante 1 segundo
    20.4 kA
  • intensityiccue400v
    80 kA
  • intensityiccue690v
    80 kA
  • intensityiccflue400v
    630 A
  • intensityiccflue500v
    630 A
  • intensityiccflue690v
    630 A
  • intensityithsl
    935 A
  • intensityithfl
    630 A
  • Corrente estipulada em AC22 em categoria B
    630 A
  • intensityiccue500v
    80 kA
  • intensityieue220vdc
    630 A
  • intensityieue250vdc
    630 A
  • intensityieue440vdc
    630 A
Corrente / temperatura
  • Corrente estipulada a 40ºC
    630 A
  • Corrente estipulada a 45ºC
    598.5 A
  • Corrente estipulada a 50ºC
    567 A
  • Corrente estipulada a 55ºC
    535.5 A
  • Corrente estipulada a 60ºC
    504 A
  • Corrente nominal a 65°C
    472.5 A
  • Corrente estipulada a 70ºC
    441 A
Fusível
  • Característica do fusível
    gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
  • Dimensão do fusível
    NH3
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    130 mm
  • Altura produto instalado
    306 mm
  • Comprimento
    330 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    57 W
  • Perda de poder em plena carga
    201 W
  • powerpvtfusemax
    48 W
  • Potência dissipada no cabo
    105.27 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    200
  • Nº de manobras mecânicas
    800
  • lifespandevice
    1000
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    1063 g
  • Cor
    Cinzento claro
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    20Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    70 / 300mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    70 / 300mm²
  • Tipo de ligação das entradas
    com parafusos
  • Tipo de ligação das saídas
    com parafusos
Padrões
  • txtucue400vac
    AC-23B
  • txtucue500vac
    AC-22B
  • txtucue690vac
    AC-21B
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
  • standardcrosssectioniec60947
    35 mm²
  • txtucue250vdc
    DC-22B
  • txtucue440vdc
    DC-21B
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP3X
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…55 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…70 °C
Temperatura
  • temperaturemaxdtabovefl
    69.5 K
  • temperaturemaxdtabovesl
    70 K
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA