Seccionador 3x160A (NH00) de ref: LT052. Os interruptores seccionadores fusíveis adaptam-se as condições das instalações elétricas. Graças a sua forma compacta, combinam bem entre si. Os seccionadores LT protegem a instalação e garantem uma segurança de exploração. Com proteção integrada no punho contra todos os contactos diretos, fecho da tampa selável, janela deslizante para teste do estado dos fusíveis, fácil identificação dos circuitos e dos fusíveis. Ui= 1000V, Ue 690V AC e IP30.
EAN
3250614200526
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Seccionador 3x160A (NH00) LT052
Preço
99,77 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ligação sólida de fusível NH de baixa tensão 2 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN160 A
-
Capacidade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 609475 kA
-
Corrente nominal para UE 690 V CA de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Teste de ligações de fusíveis com tensão nominal de curto-circuito UE 690 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional para UE-400 V IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Corrente nominal para UE 440 V CC de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Corrente nominal a 45 ºC152 A
-
Corrente nominal a 55 °C136 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B / 400V160 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B / 500V160 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B / 690V160 A
-
Corrente nominal do cartucho de fusíveis2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Corrente nominal para UE 220 V CC de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Corrente nominal a 40 ºC160 A
-
Corrente nominal a 70 °C112 A
-
Corrente nominal para UE 400 V CA de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional para UE-500 V IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Corrente nominal a 65 °C120 A
-
Teste de ligações de fusíveis com tensão nominal de curto-circuito UE 400 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Corrente nominal para UE 500 V CA de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional para UE-690 V IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Teste de ligações de fusíveis com tensão nominal de curto-circuito UE 500 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Corrente nominal a 60 °C128 A
-
Corrente nominal a 50 ºC144 A
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH00
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível6 - 95 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido6 - 95 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal M8
-
Tipo de ligação de saídaTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação da entradaTerminal de parafuso
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
-
MontagemPlatine de fixação, Calha DIN
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Potência
-
Perda de potência na entrada IN9 W
-
Perda de potência a plena carga45 W
-
Perda de potência do elo de fusível instalado no dispositivo12 W
Endurância
-
N.º de manobras mecânicas1400
-
N.º de manobras elétricas em ciclos200
-
Vida útil total (resistência mecânica e elétrica) Tabela 4 da norma IEC 60947-31600
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue690 - 690 V
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-14
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP3X
-
Monitorização eletrónica de percursosNão
-
Corrente de ar livre convencional com ligação de fusível e secção transversal padrão IEC 60947-1160 A
-
Temperatura de ar livre convencional. Corrente com ligação sólida e secção transversal padrão IEC 60947-1260 A
Dimensões
-
Altura206 mm
-
Largura106 mm
-
Profundidade80 mm
Apenas para uso interno
-
PadrãoIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoAperto da tampa
Normas
-
Classe de inflamabilidade de acordo com UL94V0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto LT052
Seccionador 3x160A (NH00)
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Mais transferências