The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Proteção por Fusí­veis
    • Secci­o­na­dores porta-­fu­sí­veis NH e aces­só­rios
    • LZ053
    EAN
    3250614260537
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Secci­o­na­dores porta-­fu­sí­veis NH e aces­só­rios
    • Inter­rup­tores secci­o­na­dores fusí­veis NH e aces­só­rios
    • Ver mais

    Contacto aux. p/ seccionador NH00 a NH3 LZ053

    Preço
    53,95 €
    / Uni. *
    53,95 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Contacto aux. p/ seccionador NH00 a NH3

    LZ053

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      2 A
    • Corrente de comu­tação a 250 V
      2 A
    Fusível
    • Dimensão do fusível
      NH000-NH3
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação por encaixe
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1NF+1NA
    Dimen­sões
    • Altura
      20 mm
    • Largura
      30 mm
    • Profun­di­dade
      6,50 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LZ053
    PDF
    Hager Relatório de RoHS LZ053
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem LZ053 | Hager Portugal

      Imagem do produto LZ053

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto LZ053 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto LZ053

      Contacto aux. p/ seccionador NH00 a NH3

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A