Seccionador 3x100A (NH000) LT0050
Preço
85,16 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Ligação sólida de fusível NH de baixa tensão 3 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN100 A
-
Capacidade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 609471,20 kA
-
Corrente nominal para UE 690 V CA de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Teste de ligações de fusíveis com tensão nominal de curto-circuito UE 690 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional para UE-400 V IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Corrente nominal para UE 440 V CC de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Corrente nominal a 45 ºC95 A
-
Corrente nominal a 55 °C85 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B / 400V100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B / 500V100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B / 690V100 A
-
Corrente nominal do cartucho de fusíveis2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A
-
Corrente nominal para UE 220 V CC de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Corrente nominal a 40 ºC100 A
-
Corrente nominal a 70 °C70 A
-
Corrente nominal para UE 400 V CA de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional para UE-500 V IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Corrente nominal para UE 250 V CC de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Corrente nominal a 65 °C75 A
-
Teste de ligações de fusíveis com tensão nominal de curto-circuito UE 400 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Corrente nominal para UE 500 V CA de acordo com a norma IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional para UE-690 V IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Teste de ligações de fusíveis com tensão nominal de curto-circuito UE 500 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Corrente nominal a 60 °C80 A
-
Corrente nominal a 50 ºC90 A
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH000
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível2.5 - 50 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido2.5 - 50 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal de mola
-
Tipo de ligação de saídaLigação por terminal
-
Tipo de ligação da entradaLigação por terminal
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal4,50 - 4,50 Nm
-
MontagemPlatine de fixação, Calha DIN
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Potência
-
Perda de potência na entrada IN10 W
-
Perda de potência a plena carga32 W
-
Perda de potência do elo de fusível instalado no dispositivo7,50 W
Endurância
-
N.º de manobras mecânicas1700
-
N.º de manobras elétricas em ciclos300
-
Vida útil total (resistência mecânica e elétrica) Tabela 4 da norma IEC 60947-32000
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue690 - 690 V
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-14
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP3X
-
Monitorização eletrónica de percursosNão
-
Corrente de ar livre convencional com ligação de fusível e secção transversal padrão IEC 60947-1100 A
-
Temperatura de ar livre convencional. Corrente com ligação sólida e secção transversal padrão IEC 60947-1160 A
Dimensões
-
Altura216 mm
-
Largura53 mm
-
Profundidade80 mm
Apenas para uso interno
-
PadrãoIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoAperto da tampa
Cabo
-
Posição de entrada do caboFundo, Parte superior
Equipamento
-
Material de contactoCobre, Prateado
Normas
-
Classe de inflamabilidade de acordo com UL94V0
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LT0050
Seccionador 3x100A (NH000)
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Mais transferências