The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
  • Kits universo e aces­só­rios
  • UD31D1B
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Unid. p/secc. LT150 a.450 l.250 UD31D1B

EAN
3250616142176
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
89,14 €
/ Uni. *
89,14 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Unid. p/secc. LT150 a.450 l.250

UD31D1B

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis
  • Caixa inter­ruptor secci­o­nador de proteção 3 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Iden­ti­fi­cação
  • Caixa inter­ruptor secci­o­nador de proteção
  • UZ01Z6

    Máscara p/ seccionador NH000/NH00

    4,49 €  / Uni.*
  • LT150

    Seccionador 3x250A (NH1)

    266,18 €  / Uni.*
  • LT250

    Seccionador 3x400A (NH2)

    414,26 €  / Uni.*
  • LT350

    Seccionador 3x630A (NH3)

    498,58 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    450 mm
  • Largura
    250 mm
  • Profun­di­dade
    125 mm
Mate­riais
  • Código RAL
    9010
  • Cor
    Branco puro
Confi­gu­ração
  • Está pré-­mon­tado
    Sim
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Platine de fixação
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    250 A
Compa­ti­bi­li­dade
  • Compa­ti­bi­li­dade com universo
    Kit de montagem
Fusível
  • Dimensão do fusível
    NH1
Conteúdo forne­cido
  • Com cober­tura
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UD31D1B
PDF
Hager Relatório de RoHS UD31D1B
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UD31D1B | Hager Portugal

    Descarregar imagem UD31D1B

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UD31D1B | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UD31D1B

    Unid. p/secc. LT150 a.450 l.250

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem MA für UD31D1B, UD31D2B, UD32D1B | Hager Portugal

    MA für UD31D1B, UD31D2B, UD32D1B

    Manual de instalação International 2011-02-25

    PDF
    735,08 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mais transferências

Peças de substituição

Ver mais

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    UZ52A1 - Calha perfur. horiz. 30x80mm l.500
    UZ52A1
    Calha perfur. horiz. 30x80mm l.500
    Preço
    15,51 €
    / Uni. *
    15,51 €
    / Uni. *
  • 2
    UZ51A1 - Calha perfur. horiz. 30x80mm l.250
    UZ51A1
    Calha perfur. horiz. 30x80mm l.250
    Preço
    11,73 €
    / Uni. *
    11,73 €
    / Uni. *
  • 3
    UK42T1 - Unid. p/int. HA 630A a.600 l.500
    UK42T1
    Unid. p/int. HA 630A a.600 l.500
    Preço
    124,71 €
    / Uni. *
    124,71 €
    / Uni. *
  • 4
    UK21S1 - Unid. p/int. HA 250A a.300 l.250
    UK21S1
    Unid. p/int. HA 250A a.300 l.250
    Preço
    66,60 €
    / Uni. *
    66,60 €
    / Uni. *
  • 5
    UK21R1 - Unid. p/int. HA 125-160A a.300 l.250
    UK21R1
    Unid. p/int. HA 125-160A a.300 l.250
    Preço
    58,14 €
    / Uni. *
    58,14 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A