Máscara p/ seccionador NH000/NH00 UZ01Z6

EAN
3250616366718
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
4,75 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    10 mm
  • Altura produto instalado
    215 mm
  • Largura produto instalado
    54 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    Poliestireno
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    tampa de protecção
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA