Unid. p/secc. LT350 a.450 l.500 UD32D1B

EAN
3250616142190
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
201,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    1
  • Quantidade de secção em largura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA