Kit calha gamma 13 c/ 2 tampas, 2x1,3m JK213D

EAN
3250611029069
Quantidade
1 Kit
Grupo
02
Preço
166,11 €
/ Kit *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    aparafusado
Conectividade
  • Acessórios de alinhamento
    Uniões referência em separado
Dimensões
  • Altura produto instalado
    1300 mm
  • Altura da calha
    68 mm
  • Comprimento
    2600 mm
  • Largura da calha
    250 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
  • Distância horizontal de furações
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    PVC
  • Tipo de tratamento da superficie
    Estruturado
  • Transparente
    Não
Cabo
  • Secção Interna / Usual
    13800 mm²
Equipamento
  • Nº de separadores fixos
    0
  • Nº de separadores por encaixe
    2
  • Nº de compartimentos
    1 / 3
  • Nº de agrafos por metro
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA