Kit calha gamma 13 com 1 tampa, 2,6m de referência: JK113. Este sistema permite a instalação tanto de cabos de BT como de MBT, desde teto ou pavimento ate a caixa. A sua utilização e particularmente recomendada para a passagem dos cabos elétricos do quadro principal ate a caixa de distribuição em instalações novas ou renovação, na habitação ou no terciário.
EAN
3250611029045
Quantidade
1 Kit
Grupo
02
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios de montagem 1 produtos disponíveis -
Calhas e junções 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura250 mm
-
Comprimento2600 mm
-
Secção transversal interior14500 - 14500 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSolto
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 3
-
Número de partições conectáveis2
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro1
-
Com película protetoraSim
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto JK113
Kit calha gamma 13 com 1 tampa, 2,6m
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF287,13 kB
Mais transferências