The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Sistema de calha gamma
    • JZ131
    Topo de acabamento para calha gamma 13 JZ131. Uma aposta no trabalho bem feito com as soluções gamma, para instalação em superfície. Permitem associação vertical ou horizontal, instalação directa na calha gamma, ou encastrada em paredes ocas.
    EAN
    3250613063658
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Sistema de calha gamma

    Topo de acabamento para calha gamma 13 JZ131

    Preço
    9,34 €
    / Uni. *
    9,34 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Topo de acabamento para calha gamma 13

    JZ131

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      68 mm
    • Largura
      250 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­es­ti­reno (PS)
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    Equi­pa­mento
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não
    Confi­gu­ração
    • Com trata­mento anti­bac­te­riano
      Não
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Ligação com para­fuso, Montagem de encaixe

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration JZ131
    PDF
    Relatório de RoHS JZ131
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem JZ131 | Hager Portugal

      Imagem do produto JZ131

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto JZ131 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto JZ131

      Topo de acabamento p/ calha gamma 13

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      JS013C - Base calha gamma 13 para 2 tampas, 2,6m
      JS013C
      Base calha gamma 13 para 2 tampas, 2, 6m
      Preço
      117,63 €
      / Uni. *
      117,63 €
      / Uni. *
    • 2
      JK213 - Kit calha gamma 13 com 2 tampas, 2,6m
      JK213
      Kit calha gamma 13 com 2 tampas, 2, 6m
      Preço
      188,21 €
      / Kit *
      188,21 €
      / Kit *
    • 3
      JC213 - Tampas para base calha gamma 13 JS013C
      JC213
      Tampas para base calha gamma 13 JS013C
      Preço
      59,45 €
      / Kit *
      59,45 €
      / Kit *
    • 4
      JK113 - Kit calha gamma 13 com 1 tampa, 2,6m
      JK113
      Kit calha gamma 13 com 1 tampa, 2, 6m
      Preço
      166,76 €
      / Kit *
      166,76 €
      / Kit *
    • 5
      JK213D - Kit calha gamma 13 com 2 tampas, 2x1,3m
      JK213D
      Kit calha gamma 13 com 2 tampas, 2x1, 3m
      Preço
      216,19 €
      / Kit *
      216,19 €
      / Kit *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A