product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios de montagem 1 product.page.accessories.products-available -
Calhas e junções 1 product.page.accessories.products-available -
Topor para canal de condução de cabos 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura250 mm
-
Comprimento2600 mm
-
Secção transversal interior13800 - 13800 mm²
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 3
-
Número de partições conectáveis2
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro1
-
Com película protetoraSim
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto JK213
Kit calha gamma 13 c/ 2 tampas, 2,6m
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF287,13 kB
Mais transferências