The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Sistema de calha gamma
    • JZ182
    EAN
    3250613063689
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Sistema de calha gamma

    Junção de tecto para calha gamma 18 JZ182

    Preço
    57,21 €
    / Uni. *
    57,21 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Junção de tecto para calha gamma 18

    JZ182

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      68 mm
    • Largura
      355 mm
    • Compri­mento
      350 mm
    • Secção trans­versal inte­rior
      24140 - 24140 mm²
    Tampa, porta
    • Tipo de tampa
      Fechado
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­es­ti­reno (PS)
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Trans­pa­rente
      Não
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Acopla­mento de calhas
      Acopla­dores como refe­rência sepa­rada
    Equi­pa­mento
    • Clipe de fixação do cabo incluído
      Não
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não
    Confi­gu­ração
    • Com trata­mento anti­bac­te­riano
      Não
    Âmbito da entrega
    • Forne­cido em rolo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration JZ182
    PDF
    Relatório de RoHS JZ182
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem JZ182 | Hager Portugal

      Descarregar imagem JZ182

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto JZ182 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto JZ182

      Junção de tecto p/ calha gamma 18

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      JS013C - Base calha gamma 13 para 2 tampas, 2,6m
      JS013C
      Base calha gamma 13 para 2 tampas, 2, 6m
      Preço
      117,63 €
      / Uni. *
      117,63 €
      / Uni. *
    • 2
      JK213 - Kit calha gamma 13 com 2 tampas, 2,6m
      JK213
      Kit calha gamma 13 com 2 tampas, 2, 6m
      Preço
      188,21 €
      / Kit *
      188,21 €
      / Kit *
    • 3
      JC213 - Tampas para base calha gamma 13 JS013C
      JC213
      Tampas para base calha gamma 13 JS013C
      Preço
      59,45 €
      / Kit *
      59,45 €
      / Kit *
    • 4
      JK113 - Kit calha gamma 13 com 1 tampa, 2,6m
      JK113
      Kit calha gamma 13 com 1 tampa, 2, 6m
      Preço
      166,76 €
      / Kit *
      166,76 €
      / Kit *
    • 5
      JK213D - Kit calha gamma 13 com 2 tampas, 2x1,3m
      JK213D
      Kit calha gamma 13 com 2 tampas, 2x1, 3m
      Preço
      216,19 €
      / Kit *
      216,19 €
      / Kit *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A