Junção de tecto p/ calha gamma 13 JZ132

EAN
3250613063665
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
39,57 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • Acessórios de alinhamento
    Uniões referência em separado
Dimensões
  • Altura da calha
    68 mm
  • Comprimento
    350 mm
  • Largura da calha
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Tipo de tratamento da superficie
    Estruturado
  • Transparente
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA