Mód. comunicação h3+ MODBUS HTC310H
EAN
3250613116699
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
220,49 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Fonte de alimentação DC 1 produtos disponíveis
-
7 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-35 - 70 °C
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCC (abreviatura)
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
Ligações
-
Secção transversal da saída digital1,50 - 1,50 mm²
-
Secção transversal da entrada digital1,50 - 1,50 mm²
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07
PDF3,75 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Mais transferências