![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Disjuntor P160 TM 3P-3D 100A 40kA HNS100DC
EAN
3250613177768
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
239,24 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Aparelho equipado com função de proteçãoSim
-
Funcção inversorNão
-
fctmainswitchSim
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"Não
-
fctsafetyswitchNão
-
fctserviceswitchSim
-
Tipo de protecçãoTM A/A
-
Protecção contra defeitos à terraNão
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 690 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagemNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal100 A
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)6 kA
-
Marca de regulação do térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947124.3 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947121.5 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947118.7 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947115.8 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947112.8 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947109.7 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947106.6 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947103.3 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947100 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 6094796.5 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 6094793 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 6094789.2 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 6094785.3 A
-
ics9476606 kA
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)6 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)6 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Capacidade de corte em 1 pólo com 690 V NF 60947-22.5 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)50 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)50 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)40 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)40 kA
-
Valor de regulação térmico63 / 80 / 100 A
-
ics110138vaciec60947250 kA
-
icu220vaciec60947250 kA
-
icu380vaciec60947240 kA
-
icu660vaciec6094726 kA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado97 mm
-
Altura produto instalado130 mm
-
Largura produto instalado90 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In2.58 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In4.16 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In7.73 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In12.47 W
-
Potência total dissipada em IN20.1 W
-
Potência dissipada por pólo6.7 W
Disparador
-
Disparo rápido (Short time)Não
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos10000
-
Nº de manobras mecânicas40000
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Instalação, montagem
-
Binário de aperto6Nm
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorSim
-
suitableforcenterfmountingNão
-
suitableforfrontmountingNão
-
Adaptado para montagem no soloSim
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido6 / 95mm²
Cabo
-
Material do CaboCu
Configurações
-
Valor de regulação magnético600 / 800 / 1000 / 1200 A
-
Regulação do térmico6 / 8 / 10 / 12
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalNão
-
AcessoriávelSim
Casos de utilização
-
Categoria de utilizaçãoA
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibração50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Instruções de instalação para HNS100DC
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
PDF7 MBInstruções de instalação para HNS100DC
PDF4 MB -
Manual de instalação
PDF48 MB -
STEP files
STP886 KB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF300 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências