Disjuntor P160 TM 4P-4D 63A 40kA HNS064DC

EAN
3250613177706
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
257,28 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Esquerda
  • Número de polos protegidos
    4
  • Nº de pólos
    4 P
  • Tipo de caixa
    Fixo incorporado
Funções
  • Aparelho equipado com função de proteção
    Sim
  • Funcção inversor
    Não
  • fctmainswitch
    Sim
  • Função interruptor de "paragem de emergencia"
    Não
  • fctsafetyswitch
    Não
  • fctserviceswitch
    Sim
  • Tipo de protecção
    TM A/A
  • Protecção contra defeitos à terra
    Não
  • Com corte do neutro
    Sim
Comandos e indicadores
  • Comando motorizado integrado
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    220 / 690 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    800 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
  • Equipado com uma bobina de baixa voltagem
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
  • Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)
    6 kA
  • Marca de regulação do térmico
    0.63 / 0.8 / 1
  • Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
    87.1 A
  • Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
    84.5 A
  • Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
    81.7 A
  • Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
    78.9 A
  • Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
    76 A
  • Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
    73 A
  • Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
    69.8 A
  • Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
    66.5 A
  • Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
    63 A
  • Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
    59.3 A
  • Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
    55.4 A
  • Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
    51.1 A
  • Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
    46.5 A
  • ics947660
    6 kA
  • Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)
    6 kA
  • Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
    6 kA
  • Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Capacidade de corte em 1 pólo com 690 V NF 60947-2
    2.5 kA
  • Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
    50 kA
  • Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
    50 kA
  • Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
    40 kA
  • Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
    40 kA
  • Valor de regulação térmico
    40 / 50 / 63 A
  • ics110138vaciec609472
    50 kA
  • icu220vaciec609472
    50 kA
  • icu380vaciec609472
    40 kA
  • icu660vaciec609472
    6 kA
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    97 mm
  • Altura produto instalado
    130 mm
  • Largura produto instalado
    120 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência dissipada por pólo a 0,63 In
    1.43 W
  • Potência dissipada por pólo 0,8 In
    2.24 W
  • Potência dissipada total a 0,63 In
    4.3 W
  • Potência dissipada total a 0,8 In
    6.72 W
  • Potência total dissipada em IN
    10.5 W
  • Potência dissipada por pólo
    3.5 W
Disparador
  • Disparo rápido (Short time)
    Não
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    10000
  • Nº de manobras mecânicas
    40000
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    6Nm
  • Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
    Sim
  • suitableforcenterfmounting
    Não
  • suitableforfrontmounting
    Não
  • Adaptado para montagem no solo
    Sim
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    6 / 95mm²
Cabo
  • Material do Cabo
    Cu
Configurações
  • Valor de regulação magnético
    378 / 504 / 630 / 756 A
  • Regulação do térmico
    6 / 8 / 10 / 12
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Comando motor opcional
    Não
  • Acessoriável
    Sim
Casos de utilização
  • Categoria de utilização
    A
Padrões
  • texto
    IEC 60947-2
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA